Sonda a cavatappi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2100626-BP
2100627-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con taratura a

138.65 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISO

463.05 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (Ø)(mm) 8 Lunghezza sonda(mm) 110 Tipo prodotto Sonda a cavatappi
Sensore K Gamma di lettura della temperatura Da -100 fino a +300°C Gamma di lettura temperatura (max.)(°C) 300
Gamma di lettura temperatura (min.)(°C) -100 Peso(g) 70.0 Connettore (apparecchiature di prova) Connettore elemento riscaldante
Precisione della lettura della temperatura(°C) 2.5

Supporto tecnico