Igrometro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM-100
VC-8314260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione base (+/-)
(%)
Campo di lettura dell’umidità (max.)
(RH)
Campo di lettura dell’umidità (min.)
(RH)
Temperatura min.
(°C)
Alimentazione Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni -90200Batteria AAA (1x)1109025125

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni 51000-10Batteria AAA (3x). inclusa135.55330102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Precisione (+/ -) °C(°C) 1 Precisione della lettura dell’umidità(RH) 5
Temperatura max.(°C) 60 Tipo prodotto Igrometro

Supporto tecnico