Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Precisione (+/ -) °C(°C) | 1.5 | Display (termometro) | 50:1 |
---|---|---|---|---|---|
Livello di emissione (max.) | 1 | Livello di emissione (min.) | 0.1 | Emissività | 0.1 to 1.0 |
Temperatura min.(°C) | -50 | Alimentazione | Batteria 9 V (1x). inclusa | Caratteristiche del termometro a sonda | Pirometro |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 204 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 155 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 52 |
Tipo prodotto | Termometro a infrarossi | Risoluzione (temperatura)(°C) | 0.1 | Peso(g) | 320 |
Alimentazione (dettagli)(V) | 9 | Tempo di risposta(ms) | 150 |
Configura
Proprietà di base
Precisione base (+/-)(%)
Temperatura max.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali