Sonda di superficie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2100644-BP
2100646-BP
2100648-BP
2100650-BP
2100652-BP
2100653-BP
2100654-BP
2100655-BP
TP-30
VC-8305750
VC-8307385
VC-8307400
VC-8307410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Con taratura a Tempo di prelievo (dettagli)
(s)
Lunghezza sonda
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di lettura della temperatura Gamma di lettura temperatura (max.)
(°C)
Gamma di lettura temperatura (min.)
(°C)
Peso
(g)
Connettore (apparecchiature di prova) Precisione della lettura della temperatura
(°C)

143.01 €

1 Disponibile 9 giorni -Standard ISO-265-Da -100 fino a +300°C300-10030Connettore elemento riscaldante2.5

467.41 €

1 Disponibile 14 giorni 4Standard DAkkS-265-Da -100 fino a +300°C300-10030Connettore elemento riscaldante2.5

165.37 €

1 Disponibile 9 giorni 3.5Standard ISO-165-Da 0 fino a 250°C2500200.0Connettore elemento riscaldante2.5

489.28 €

1 Disponibile 14 giorni 3.5Standard DAkkS-165-Da 0 fino a 250°C2500200.0Connettore elemento riscaldante2.5

150.07 €

1 Disponibile 58 giorni 6.4Standard ISO-219-Da -100 fino a +400°C400-100200.0Connettore elemento riscaldante2.5

473.97 €

1 Disponibile 63 giorni 6.4Standard DAkkS-219-Da -100 fino a +400°C400-100200.0Connettore elemento riscaldante2.5

161.00 €

1 Disponibile 9 giorni 4.8Standard ISO-110-Da -100 fino a +300°C300-100200.0Connettore elemento riscaldante2.5

484.91 €

1 Disponibile 14 giorni 4.8Standard DAkkS-110-Da -100 fino a +300°C300-100200.0Connettore elemento riscaldante2.5

39.64 €

1 Disponibile 3 giorni 15-5-115Da -40 fino a +400°C+400-40-Connettore mini I/O TE± 2.5

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 4Standard produttore (senza certificato)-265-Da -100 fino a +300°C300-10030Connettore elemento riscaldante2.5

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni 3.5Standard produttore (senza certificato)-165-Da 0 fino a 250°C2500200.0Connettore elemento riscaldante2.5

31.07 €

1 Disponibile 52 giorni 6.4Standard produttore (senza certificato)-219-Da -100 fino a +400°C400-100200.0Connettore elemento riscaldante2.5

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni 4.8Standard produttore (senza certificato)-110-Da -100 fino a +300°C300-100200.0Connettore elemento riscaldante2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Sonda di superficie Sensore K

Supporto tecnico