Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DOT-150
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Precisione (+/ -) °C(°C) | 1 | Precisione base(°C) | ± 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +150 | Temperatura min.(°C) | -50 | Alimentazione (dettagli) | 1 x batteria a bottone LR44 |
Lunghezza sonda(mm) | 117 | Tipo prodotto | Termometro di superficie (HACCP) | Risoluzione (temperatura)(°C) | 0.1 |
Sensore | Tipo K|K | Gamma di temperatura(°C) | Da -50 a +150 | Tipo (produttore) | DOT-150 |
Peso(g) | 18 | Risoluzione(°C) | 0.1 |
Si trova sulla pagina di Termometro di superficie, il codice articolo è il seguente: DOT-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DOT-150.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali