Misuratore di umidita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FM-200
FM-300
FM-400
MF-50
VC-8314255
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione della lettura dell’umidità
(%)
Alimentazione Alimentazione (dettagli) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di lettura - temperatura Gamma di lettura - temperatura
(°C)
Precisione temperatura (dettagli) Peso
(g)
Precisione di lettura dell’umidità dell’edificio ±
(%)
Campo di lettura dell’umidità dell’edificio Campo di lettura dell’umidità dell’edificio (max.)
(vol%)
Campo di lettura dell’umidità dell’edificio (min.)
(vol%)
Campo di lettura dell’umidità dell’edificio
(vol%)
Campo di lettura dell’umidità
(%)
Interfacce Tipo di misurazione Caratteristiche del misuratore di umidità Intervallo di lettura dell’umidità (min.) (varie)
(%)
Intervallo di lettura dell’umidità (max.) (varie)
(%)
Precisione della lettura dell’umidità (varie) ±
(%)
Precisione di lettura - umidità del legno
(vol%)
Precisione di lettura - umidità dell’edificio
(vol%)
Intervallo di lettura - umidità del legno
(%)
Intervallo di lettura - umidità del legno Intervallo di lettura - umidità del legno
(vol%)
Adatto per igrometri Precisione di lettura dell’umidità del legno ±
(%)
Campo di lettura dell’umidità del legno (max.)
(vol%)
Campo di lettura dell’umidità del legno (min.)
(vol%)

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni (Materiali di costruzione) ± 0,05 %. (Di legno) ± 1-3 batterie CR2032139-4725--1000.05-20.20.2 -2(Materiale da costruzione) 0,2 - 2 %. (Di legno) 6 - 44nessunaInvasivo-085-----6 - 44-1446

76.24 €

1 Disponibile 3 giorni ± 1-2 micro batterie (AAA)1803249--Da -35 a 80± 2°C1371-996-6 - 99 volnessunaInvasivoLettura della temperatura0991------1996

100.21 €

1 Disponibile 3 giorni --3 batterie Litio litio (CR2032)25-47139---1000.50,1 - 24% vol240.1---Invasivo----10.5-1 - 60% vol--1601

84.96 €

1 Disponibile 3 giorni --6 micro batterie (AAA)29-63176---1880.10,0 - 100,0 cifre1000---Non invasivo-0100----0,0 - 100,0 cifre--0.11000

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni -Batteria AAA (3x). inclusa-54-13628---120-------Invasivoadatto per legno duro2402--2 to 40--Legno---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Misuratore di umidita

Supporto tecnico