Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2100658-BP |
2100659-BP |
2100660-BP |
2100661-BP |
VC-8252845 |
VC-8307405 |
VC-8603620 |
VC-8603625 |
VC-8603670 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (Ø) (mm) | Con taratura a | Tempo di prelievo (dettagli) (s) | Lunghezza sonda (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Sensore | Gamma di lettura della temperatura | Gamma di lettura temperatura (max.) (°C) | Gamma di lettura temperatura (min.) (°C) | Peso (g) | Connettore (apparecchiature di prova) | Precisione della lettura della temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4 | Standard ISO | - | 151 | - | K | Da -100 fino a +300°C | +300 | -100 | 30 | Connettore elemento riscaldante | 2.5 | |
466.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 4 | Standard DAkkS | - | 151 | - | K | Da -100 fino a +300°C | +300 | -100 | 30 | Connettore elemento riscaldante | 2.5 | |
162.09 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6.4 | Standard ISO | - | 225 | - | K | Da -100 fino a +1.000°C | 1000 | -100 | 200.0 | Connettore elemento riscaldante | 2.5 | |
486.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 6.4 | Standard DAkkS | - | 225 | - | K | Da -100 fino a +1.000°C | 1000 | -100 | 200.0 | Connettore elemento riscaldante | 2.5 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Standard produttore (senza certificato) | - | 151 | - | K | Da -100 fino a +300°C | +300 | -100 | 30 | Connettore elemento riscaldante | 2.5 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.4 | Standard produttore (senza certificato) | - | 225 | - | K | Da -100 fino a +1.000°C | 1000 | -100 | 200.0 | Connettore elemento riscaldante | 2.5 | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Standard produttore (senza certificato) | 2 | 100 | 170 | Pt1.000 | Da -70 fino a +250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.3 | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Standard produttore (senza certificato) | 2 | 100 | 170 | Pt1.000 | Da -70 fino a +250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.1 | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Standard produttore (senza certificato) | 2 | 100 | 170 | Pt1.000 | Da -70 fino a +250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.3 |
Loading...
Tipo prodotto | Sonda ad immersione |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (Ø)(mm)
Con taratura a
Tempo di prelievo (dettagli)(s)
Lunghezza sonda(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Sensore
Gamma di lettura della temperatura
Gamma di lettura temperatura (max.)(°C)
Gamma di lettura temperatura (min.)(°C)
Peso(g)
Connettore (apparecchiature di prova)
Precisione della lettura della temperatura(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali