Display adattatore (termometro)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IR-550A

Codice componente
IR-550A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatibile con (dettagli) Tester con gamma di millivolt DC Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Precisione (dettagli)(°C) ±2% o ±2
Precisione (+/ -) °C(°C) 2 Precisione base (+/-)(%) 2 Servizio di taratura 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C)
Display (termometro) 8:1 Livello di emissione (max.) 0.95 Livello di emissione (min.) 0.95
Emissività 0,95 fisso Temperatura max.(°C) +550 Temperatura min.(°C) -30
Ottica 8:1 Tempo di prelievo (dettagli)(s) <1 Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V
Misura prodotto (altezza)(mm) 165 Misura prodotto (profondità)(mm) 40 Misura prodotto (larghezza)(mm) 50
Tipo prodotto Adattatore Gamma di lettura - temperatura(°C) Da 30 a +550 Peso(g) 180

Supporto tecnico