Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9694330091
Portata dell’aria(m³/h) | 280 | Materiale | Plastica | Consumo di corrente max.(mA) | 850 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 65 | Temperatura min.(°C) | -20 | Emissioni rumorose (max.)(dB) | 61 |
Tensione nominale(V) | 24 | Potenza(W) | 20.5 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 38 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 119 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 119 | Tipo prodotto | Ventola compatta diagonale |
Velocità di rotazione(giri/min) | 6000 | Tipo (produttore) | DV4114N | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
Si trova sulla pagina di Ventola compatta diagonale, il codice articolo è il seguente: 9694330091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9694330091.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali