Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimension vertical(mm) | 6.5 | Dimension width(mm) | 9.5 | Temperatura max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -10 | Uscita (potenziometri) | Mono | Potenza nominale(W) | 0.1 |
Tipo prodotto | Manopola | Caratteristica di resistenza | lineare | Resistenza(kΩ) | 10 |
Conformità a RoHS | Sì | Tolleranza (+/-)(%) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Movimento (più/meno 1)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali