Presa PLCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1586548
1586549
1586567
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza tra contatti
(mm)
Materiale Numero di pin Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 25.4PBT8436.6636.66A CCS084-Z-T

0.99 €

1 Disponibile 3 giorni 7.62Poliammide 9T2817.8517.85A CCS028-Z-SM

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 12.7PBT4423.5023.50A CCS044-Z-T

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) 105 Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Presa PLCC
Conformità a RoHS

Supporto tecnico