Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1366933 |
1586537 |
1586538 |
1586540 |
1586551 |
1586552 |
1586553 |
1586555 |
1586556 |
1586557 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza tra contatti (mm) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Numero di pin | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | - | +70 | 14 | 14.9 | 32.6 | Presa di prova IC | - | |
0.08 € | 1 | 3 giorni | 7.62 | PBT | 85 | 6 | 10.16 | 7.62 | Presa IC | A 06-LC-TT | ||
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | PBT | 85 | 20 | 10.16 | 25.4 | Presa IC | A 20-LC-TT | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | PBT | 85 | 28 | 10.16 | 35.56 | Presa IC | A 28-LC/7-T | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | PBT | 85 | 8 | 10.16 | 10.16 | Presa IC | A 08-LC-TT | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | PBT | 85 | 14 | 10.16 | 17.78 | Presa IC | A 14-LC-TT | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | PBT | 85 | 16 | 10.16 | 20.32 | Presa IC | A 16-LC-TT | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.24 | PBT | 85 | 28 | 17.78 | 35.56 | Presa IC | A 28-LC-TT | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.24 | PBT | 85 | 32 | 17.78 | 40.64 | Presa IC | A 32-LC-TT | |
0.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.24 | PBT | 85 | 40 | 17.78 | 50.8 | Presa IC | A 40-LC-TT |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -25 | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Distanza tra contatti(mm)
Materiale
Temperatura max.(°C)
Numero di pin
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali