SITOP PSU400M PSU montata su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6EP1536-3AA00

Codice componente
6EP1536-3AA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

468.95 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione profondità(mm) 125 Attacco (componenti) Terminale a vite Gamma tensione di ingresso(V DC) 200 - 900
Tensione di ingresso (max.)(V DC) 600 N. componente produttore 6EP1536-3AA00 Max. corrente di uscita(A) 20
Tensione di ingresso min.(V DC) 600 Tensione di ingresso nominale 200 - 900 V/DC N. di uscite(x) 1
N. di fasi 1 Corrente di uscita (dettagli)(A) 20 Tensione di uscita (max.)(V DC) 28.8|24
Tensione di uscita (min.)(V DC) 24 Tensione di uscita(V DC) 24 Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN)
Tipo (produttore) SITOP PSU400M 24 V/20 A Peso(g) 1200.0

Supporto tecnico