Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6EP3333-8SB00-0AY0 |
6EP3334-8SB00-0AY0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Max. corrente di uscita (A) | Corrente di uscita (dettagli) (mA) | Tensione di uscita (V) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 5 | 5000 | DC 24 | SITOP PSU8200 24 V/5 A | 800 | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 10 | 10000 | DV24 | SITOP PSU8200 | 1000 |
Loading...
Dimensione profondità(mm) | 125 | Attacco (componenti) | Terminale a vite | Collegamenti | Terminale a vite |
---|---|---|---|---|---|
Gamma tensione di ingresso(V) | AC 85 V - 132 V/170 V - 264 | Tensione di ingresso (max.)(V AC) | 264 | Temperatura max.(°C) | +70 |
Tensione di ingresso min.(V AC) | 85 | Temperatura min.(°C) | -25 | N. di uscite(x) | 1 |
N. di fasi | 1 | Tensione di uscita (max.)(V DC) | 24|24 | Tensione di uscita (min.)(V DC) | 24 |
Tipo prodotto | PSU montato su guida (DIN) |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Max. corrente di uscita(A)
Corrente di uscita (dettagli)(mA)
Tensione di uscita(V)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali