PSU montato su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4AV21022EB000A
4AV41062EB000A
4AV98071CB002N
6AG19312EC212AA0
6EP1334-7CA00
6EP34368SB002AY0
6GK57912AC000AA0
6GK59240PS001AA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(W)
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Attacco (componenti) Collegamenti Gamma tensione di ingresso
(V)
Tensione di ingresso (max.)
(V AC)
Tensione di ingresso (max.)
(V DC)
Valutazione IP N. componente produttore Max. corrente di uscita
(A)
Temperatura max.
(°C)
Tensione di ingresso min.
(V AC)
Tensione di ingresso min.
(V DC)
Temperatura min.
(°C)
N. di uscite
(x)
N. di fasi Corrente di uscita (dettagli)
(mA)
Tensione di uscita
(V)
Tensione di uscita (max.)
(V DC)
Tensione di uscita (min.)
(V DC)
Tensione di uscita
(V DC)
Tipo (produttore) Peso
(g)

207.68 €

1 Disponibile 11 giorni ---111Viti|CEE 7/16 presa CEE--230-IP004AV21022EB000A1-115---1----244 AV 2102-2 EB00-0A-

359.64 €

1 11 giorni -15296108Viti--415-IP004AV41062EB000A6-215---1----244 AV 4106-2 EB00-0A-

289.68 €

1 Disponibile 46 giorni -9512793Viti|CEE 7/16 presa CEE--424-IP004AV98071CB002N3.33-360---1----244 AV 9807-1 CB00-2N-

584.83 €

1 53 giorni ---125Viti---29IP206AG19312EC212AA015+60-22-25------246 AG1931-2EC21-2 AA0400

486.44 €

1 Disponibile 5 giorni 192181120125ConnettoreConnettoriAC 85 V - 132 V/170 V - 264264--6EP1334-7CA008+6085--251180002424|2424-6EP1334-7CA001100

610.64 €

1 6 giorni ---150Connettore a vite--500-IP206EP34368SB002AY020+60400--2513----246EP 3436-8 SB 00-2 AY01800.0

420.17 €

1 6 giorni -45133----240-IP656GK57912AC000AA0-+6090--40------186 GK 5791-2 AC00-0AA0209

487.40 €

1 6 giorni ---125Morsetti a vite----IP206GK59240PS001AA21.6+70---40------546 GK 5924-0 PS00-1AA2500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN)

Supporto tecnico