SITOP PSU100L PSU montata su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6EP1333-1LB00

Codice componente
6EP1333-1LB00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione profondità(mm) 125 Attacco (componenti) Terminale a vite Collegamenti Morsetti a vite
Tensione di ingresso (max.)(V AC) 264 Gamma tensione di ingresso(V AC) 85 - 132 Vac. 170 - 264 N. componente produttore 6EP1333-1LB00
Max. corrente di uscita(A) 5 Temperatura max.(°C) +60 Tensione di ingresso min.(V AC) 93
Temperatura min.(°C) 0 Tensione di ingresso nominale 115 V/AC|230 V/AC N. di uscite(x) 1
N. di fasi 1 Corrente di uscita (dettagli)(A) 5 Tensione di uscita (max.)(V DC) 26.4|24
Tensione di uscita (min.)(V DC) 22.8 Tensione di uscita(V DC) 24 Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN)
Tipo PSU Modalità commutata Tipo (produttore) SITOP PSU100L 24V/5A Peso(g) 500

Si trova sulla pagina di SITOP PSU100L PSU montata su guida (DIN), il codice articolo è il seguente: 6EP1333-1LB00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6EP1333-1LB00.

Supporto tecnico