SITOP PSU100P PSU montata su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6EP1333-7CA00

Codice componente
6EP1333-7CA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

392.44 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 181 Larghezza(mm) 120 Dimensione profondità(mm) 125
Attacco (componenti) Spina Collegamenti Connettori Gamma tensione di ingresso(V) AC 85 V - 132 V/170 - 264
Tensione di ingresso (max.)(V AC) 264 N. componente produttore 6EP1333-7CA00 Max. corrente di uscita(A) 5
Temperatura max.(°C) +60 Tensione di ingresso min.(V AC) 85 Temperatura min.(°C) -25
N. di uscite(x) 1 N. di fasi 1 Corrente di uscita (dettagli)(mA) 5000
Tensione di uscita(V) 24 Tensione di uscita (max.)(V DC) 24|24 Tensione di uscita (min.)(V DC) 24
Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN) Tipo (produttore) Sitop PSU100P Peso(g) 1100

Si trova sulla pagina di SITOP PSU100P PSU montata su guida (DIN), il codice articolo è il seguente: 6EP1333-7CA00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6EP1333-7CA00.

Supporto tecnico