Presa IC SMD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLCC28SMDR
PLCC68SMDR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 2817.7817.78PLCC 28 smdr

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 6830.8230.82PLCC 68 smdr

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza tra contatti(mm) 1.27 Materiale Solfuro di polifenilene Temperatura max.(°C) 105
Temperatura min.(°C) -55 Tipo prodotto Presa IC SMD

Supporto tecnico