Presa PLCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLCC32
PLCC44
PLCC52
PLCC68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 3218.0420.54PLCC 32

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 4423.4823.48PLCC 44

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 5225.8825.88PLCC 52

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 6831.6631.66PLCC 68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza tra contatti(mm) 2.54 Materiale PBT Temperatura max.(°C) 85
Temperatura min.(°C) -55 Tipo prodotto Presa PLCC

Supporto tecnico