Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + pin | B02B-PASK-1 (LF)(SN) | 2 | B02B-PASK-1 (LF)(SN) | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + pin | B03B-PASK-1 (LF)(SN) | 3 | B03B-PASK-1 (LF)(SN) | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + pin | B08B-PASK-1 (LF)(SN) | 8 | B08B-PASK-1 (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + pin | B14B-PASK-1 (LF)(SN) | 14 | B14B-PASK-1 (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta, dritta | SMT|Saldatura | Perpendicolare (al PCB) | + pin | BM05B-PASS-1-TFT (LF)(SN) | 5 | BM05B-PASS-1-TFT (LF)(SN) | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Basetta, dritta | SMT|Saldatura | Perpendicolare (al PCB) | + pin | BM10B-PASS-1-TFT (LF)(SN) | 10 | BM10B-PASS-1-TFT (LF)(SN) | |
0.05 € | 1 | 3 giorni | 4 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + chiusura | PMS-04V-S | 4 | PMS-04V-S | ||
0.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + chiusura | PMS-05V-S | 5 | PMS-05V-S | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | + chiusura | PMS-08V-S | 8 | PMS-08V-S | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Basetta. angolo retto | SMT|Saldatura | - | + base blocco con chiusura | SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN) | - | SM02B-PASS-1-TBT (LF)(SN) |
Loading...
Attacco | A crimpare | Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 0.08 - 0.33 | Merci industriali | N | Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 250 | N. di file | 1 |
Tipo prodotto | Contenitore pin - PCB | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Connector Type
Attacco (componenti)
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali