Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04JQ-BT |
04JQ-ST |
05JQ-BT |
05JQ-ST |
08JQ-BT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | 04JQ-BT | 4 | 9.5 | 04JQ-BT | |
0.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Ciabatta prese, angolo destro | Parallela (al PCB) | 04JQ-ST | 4 | - | 04JQ-ST | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | 05JQ-BT | 5 | 9.5 | 05JQ-BT | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Ciabatta prese, angolo destro | Parallela (al PCB) | 05JQ-ST | 5 | - | 05JQ-ST | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | 08JQ-BT | 8 | 9.5 | 08JQ-BT |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Stampa | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | da scheda a scheda |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 2.50 | Merci industriali | N |
Materiale di isolamento | Poliammide | Corrente nominale(A) | 3 | N. di file | 1 |
Spessore PCB | 1,6 mm. | Profilo pin | Rettangolare | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 |
Tipo prodotto | Alloggiamento presa - PCB | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | JQ |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Connector Type
Orientamento connettore
N. componente produttore
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali