Contatti a crimpare per serie ZM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BMM-003T-P0.5

Codice componente
BMM-003T-P0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Connector Type Perno AWG max. 28
AWG (min.) 30 Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Colore Argento
Compatibile con (dettagli) Alloggiamento presa JST ZR Attacco (componenti) A crimpare Attacco A crimpare
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-filo
Materiale contatto Bronzo fosforoso Sezione trasversale(mm²) 0.05 - 0.08 Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.08
Merci industriali N N. componente produttore BMM-003T-P0.5 Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0
Sezione trasversale min.(mm²) 0.05 Corrente nominale(A) 0.70 Corrente nominale (dettagli)(A) 0.7
Tensione nominale (dettagli)(V AC) 50 N. di file 1 Diametro pin(mm) 0.5
Profilo pin Circolare Pin per fila 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 1
Misura prodotto (larghezza)(mm) 1.05 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 7 Tipo prodotto Contatto a crimpare
Conformità a RoHS Serie (connettori) ZM Tipo (produttore) BMM-003T-P0.5
Tipo (varie) Contatto a crimpare pin

Si trova sulla pagina di Contatti a crimpare per serie ZM, il codice articolo è il seguente: BMM-003T-P0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BMM-003T-P0.5.

Supporto tecnico