Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BWPR-001T-P0.25 |
BWPT-001T-0.25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | BWPR-001T-P0.25 | BWPR-001T-P0.25 | Contatto a crimpare presa | |
0.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | BWPT-001T-0.25 | BWPT-001T-0.25 | Contatto a crimpare pin |
Loading...
Number of Positions | 1 | Connector Type | Presa, dritta | AWG max. | 22 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 26 | Colore | Argento | Attacco (componenti) | A crimpare |
Attacco | A crimpare | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Sezione trasversale(mm²) | 0.13 - 0.33 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 0.33 |
Merci industriali | N | Valutazione IP | IP67 | Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.13 | Corrente nominale(A) | 3 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 |
Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 100 | N. di file | 1 | Pin per fila | 1 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 15.2 | Tipo prodotto | Contatto a crimpare | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | JWPF |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali