Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
800055 |
800139 |
800140 |
800170 |
800184 |
800194 |
800260 |
800375 |
800627 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Superficie di contatto della scheda | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Materiale contatto | N. componente produttore | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Presa, dritta | - | - | - | Lega di rame | 800055 | 2 | - | - | 2 | 7.3 | Alloggiamento presa - cavo | XHP-2 | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Presa, dritta | - | - | - | Lega di rame | 800139 | 3 | - | - | 3 | 9.8 | Alloggiamento presa - cavo | XHP-3 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Presa, dritta | - | - | - | Lega di rame | 800140 | 4 | - | - | 4 | 12.3 | Alloggiamento presa - cavo | XHP-4 | |
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Presa, dritta | - | - | - | Lega di rame | 800170 | 6 | - | - | 6 | 17.3 | Alloggiamento presa - cavo | XHP-6 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Bronzo fosforoso | 800184 | 3 | 0.64 | Profilo quadrato | 3 | 9.9 | Basetta pin (standard) | B3B-XH-A (LF)(SN) | |
0.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Bronzo fosforoso | 800194 | 6 | 0.64 | Profilo quadrato | 6 | 17.4 | Basetta pin (standard) | 800194 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Presa, dritta | - | - | - | Lega di rame | 800260 | 8 | - | - | 8 | 22.3 | Alloggiamento presa - cavo | XHP-8 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | Presa, dritta | - | - | - | Lega di rame | 800375 | 12 | - | - | 12 | 32.3 | Alloggiamento presa - cavo | XHP-12 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Presa, dritta | - | - | - | Lega di rame | 800627 | 10 | - | - | 10 | 27.3 | Alloggiamento presa - cavo | XHP-10 |
Loading...
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru | Attacco | A crimpare |
---|---|---|---|---|---|
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 2.50 |
Sezione trasversale(mm²) | 0.08 -0.33 | Merci industriali | N | Materiale di isolamento | Poliammide |
Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 | Corrente nominale(A) | 3 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 |
Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 250 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 10.4 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.75 | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | XH |
Tipo (varie) | Basetta pin connettore dritto |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Connector Type
Superficie di contatto della scheda
Attacco (componenti)
Orientamento connettore
Materiale contatto
N. componente produttore
Numero di pin
Diametro pin(mm)
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali