Alloggiamento serie ZM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZMR-2
ZMR-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 2ZMR-2225.5ZMR-2

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni 3ZMR-3337ZMR-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Presa, dritta Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru
Compatibile con (dettagli) Alloggiamento presa JST ZR Attacco A crimpare Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB)
Connettori filo-filo Distanza tra contatti(mm) 1.50 Sezione trasversale(mm²) 0.05 - 0.08
Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0
Corrente nominale(A) 0.70 Corrente nominale (dettagli)(A) 0.7 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 50
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 8.1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.6
Tipo prodotto Contenitore pin - cavo Conformità a RoHS Serie (connettori) ZM
Tipo (varie) Alloggiamento per contatti pin

Supporto tecnico