Involucro pin - PCB PAD (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B24B-PADSS-1 (LF)(SN)
S24B-PADSS-1 (LF)(SN)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Type Orientamento connettore N. componente produttore Tipo (produttore)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni Basetta, drittaPerpendicolare (al PCB)B24B-PADSS-1 (LF)(SN)B24B-PADSS-1 (LF)(SN)

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Basetta. angolo rettoParallela (al PCB)S24B-PADSS-1 (LF)(SN)S24B-PADSS-1 (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 24 Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Materiale alloggiamento Poliammide
Colore Bianco Attacco (componenti) Stampa Caratteristiche connettore + base blocco con chiusura
Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda Materiale contatto Lega di rame
Distanza tra contatti(mm) 2 Merci industriali N Temperatura max.(°C) +85
Temperatura min.(°C) -25 Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V DC) 250|250
N. di file 2 Diametro pin(mm) 0.5 Profilo pin Rettangolare
Pin per fila 12 Tipo prodotto Contenitore pin - PCB Conformità a RoHS
Serie (connettori) PAD

Supporto tecnico