Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GHR-02V-S |
GHR-03V-S |
GHR-04V-S |
GHR-05V-S |
GHR-06V-S |
GHR-07V-S |
GHR-08V-S |
GHR-09V-S |
GHR-10V-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | GHR-02V-S | 2 | GHR-02V-S | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | GHR-03V-S | 3 | GHR-03V-S | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | GHR-04V-S | 4 | GHR-04V-S | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | GHR-05V-S | 5 | GHR-05V-S | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | GHR-06V-S | 6 | GHR-06V-S | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | GHR-07V-S | 7 | GHR-07V-S | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 26 giorni | 8 | GHR-08V-S | 8 | GHR-08V-S | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | GHR-09V-S | 9 | GHR-09V-S | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | GHR-10V-S | 10 | GHR-10V-S |
Loading...
Connector Type | Presa, dritta | Materiale alloggiamento | Polibutilene | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 1.25 |
Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V DC) | 50|50 | N. di file | 1 |
Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | GH |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali