Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Superficie di contatto della scheda | Orientamento connettore | Superficie contatto del connettore | Superficie di contatto | N. componente produttore | Numero di pin | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B3B-PH-K-S (LF)(SN) | 3 | 3 | 7.9 | B3B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B4B-PH-K-S (LF)(SN) | 4 | 4 | 9.9 | B4B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B5B-PH-K-S (LF)(SN) | 5 | 5 | 11.9 | B5B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B6B-PH-K-S (LF)(SN) | 6 | 6 | 13.9 | B6B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B7B-PH-K-S (LF)(SN) | 7 | 7 | 15.9 | B7B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B9B-PH-K-S (LF)(SN) | 9 | 9 | 19.9 | B9B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Basetta, dritta | Con stagnatura | Perpendicolare (al PCB) | Con stagnatura | - | B10B-PH-K-S (LF)(SN) | 10 | 10 | 21.9 | B10B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | Basetta, dritta | - | Perpendicolare (al PCB) | - | Con stagnatura | B12B-PH-K-S (LF)(SN) | 12 | 12 | 25.9 | B12B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S2B-PH-K-S (LF)(SN) | 2 | 2 | 5.9 | S2B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S4B-PH-K-S (LF)(SN) | 4 | 4 | 9.9 | S4B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S5B-PH-K-S (LF)(SN) | 5 | 5 | 11.9 | S5B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S6B-PH-K-S (LF)(SN) | 6 | 6 | 13.9 | S6B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S8B-PH-K-S (LF)(SN) | 8 | 8 | 17.9 | S8B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S10B-PH-K-S (LF)(SN) | 10 | 10 | 21.9 | S10B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | Basetta. angolo retto | Con stagnatura | Parallela (al PCB) | Con stagnatura | - | S12B-PH-K-S (LF)(SN) | 12 | 12 | 25.9 | S12B-PH-K-S (LF)(SN) |
Loading...
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru | Attacco (componenti) | Stampa |
---|---|---|---|---|---|
Attacco | A crimpare | Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Bronzo fosforoso |
Distanza tra contatti(mm) | 2 | Sezione trasversale(mm²) | 0.05 - 22 | Merci industriali | N |
Materiale di isolamento | Poliammide | Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 | Corrente nominale(A) | 2 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 2 | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | tensione: 100 | N. di file | 1 |
Diametro pin(mm) | 0.5 | Profilo pin | Profilo quadrato | Misura prodotto (altezza)(mm) | 9.4 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.5 | Tipo prodotto | Basetta pin integrata (standard) | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | PH | Tipo (varie) | Basetta pin connettore dritto |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Connector Type
Superficie di contatto della scheda
Orientamento connettore
Superficie contatto del connettore
Superficie di contatto
N. componente produttore
Numero di pin
Pin per fila
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali