Serie connettore multi-pin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B8B-PH-K-S (LF)(SN)

Codice componente
B8B-PH-K-S (LF)(SN)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.69 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 8 Connector Type Basetta, dritta Superficie di contatto della scheda Con stagnatura
Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru Attacco (componenti) Stampa
Attacco A crimpare Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Materiale contatto Bronzo fosforoso Distanza tra contatti(mm) 2
Sezione trasversale(mm²) 0.05 - 22 Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide
N. componente produttore B8B-PH-K-S (LF)(SN) Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0 Corrente nominale(A) 2
Corrente nominale (dettagli)(A) 2 Tensione nominale (dettagli)(V AC) tensione: 100 N. di file 1
Numero di pin 8 Diametro pin(mm) 0.5 Profilo pin Profilo quadrato
Pin per fila 8 Misura prodotto (altezza)(mm) 9.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 17.9 Tipo prodotto Basetta pin integrata (standard) Conformità a RoHS
Serie (connettori) PH Tipo (produttore) B8B-PH-K-S (LF)(SN) Tipo (varie) Basetta pin connettore dritto

Si trova sulla pagina di Serie connettore multi-pin, il codice articolo è il seguente: B8B-PH-K-S (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B8B-PH-K-S (LF)(SN).

Supporto tecnico