Alloggiamento presa - cavo PHD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHDR-08VS
PHDR-12VS
PHDR-16VS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni 8PHDR-08VS49.9PHDR-08VS

0.41 €

1 Disponibile 3 giorni 12PHDR-12VS613.9PHDR-12VS

0.68 €

1 Disponibile 3 giorni 16PHDR-16VS819.9PHDR-16VS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Presa, dritta Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru
Attacco A crimpare Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 2 Sezione trasversale(mm²) 0.08 - 0.33
Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0
Corrente nominale(A) 3 Corrente nominale (dettagli)(A) 3 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 250
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS Serie (connettori) PHD

Supporto tecnico