Involucro serie ZH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZHR-2
ZHR-3
ZHR-4
ZHR-5
ZHR-6
ZHR-7
ZHR-8
ZHR-10
ZHR-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 2ZHR-2224.5ZHR-2

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 3ZHR-3336ZHR-3

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 4ZHR-4447.5ZHR-4

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni 5ZHR-5559ZHR-5

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 6ZHR-66610.5ZHR-6

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni 7ZHR-77712ZHR-7

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 8ZHR-88813.5ZHR-8

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni 10ZHR-10101016.5ZHR-10

0.33 €

1 Disponibile 3 giorni 12ZHR-12121219.5ZHR-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Presa, dritta Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru
Attacco A crimpare Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 1.50 Sezione trasversale(mm²) 0.032 - 0.13
Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0
Corrente nominale(A) 1 Corrente nominale (dettagli)(A) 1 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 50
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 4.3 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.4
Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS Serie (connettori) ZHR
Tipo (varie) Basetta pin connettore dritto

Supporto tecnico