Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B02P-VL
Number of Positions | 2 | Connector Type | Basetta, dritta | Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru | Attacco (componenti) | Stampa |
Attacco | A crimpare | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 6.20 |
Sezione trasversale(mm²) | 0.5 - 3.5 | Merci industriali | N | Materiale di isolamento | Poliammide |
N. componente produttore | B02P-VL | Materiale (dettagli) | PA 66. UL94V-0 | Corrente nominale(A) | 20 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 20 | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 600 | N. di file | 1 |
Numero di pin | 2 | Diametro pin(mm) | 1.8 | Pin per fila | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 16.4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 11.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 13.4 |
Tipo prodotto | Pin strip integrata (precisione) | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | VL |
Tipo (produttore) | B02P-VL | Tipo (varie) | Basetta pin connettore dritto |
Si trova sulla pagina di Basetta pin connettore serie VL, il codice articolo è il seguente: B02P-VL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B02P-VL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali