Codice articolo del costruttore: 2P-SAN
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 0.13 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Number of Positions: 2
N. componente produttore: 2P-SAN
Pin per fila: 2
Tipo (produttore): 2P-SAN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2P-SAN
Codice componente
|
---|
2P-SAN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 2P-SAN | 2 | 2P-SAN |
Loading...
Connector Type | Presa, dritta | Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Giallo |
---|---|---|---|---|---|
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 2 |
Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Corrente nominale(A) | 2 | Tensione nominale(V DC) | 250|250 | N. di file | 1 |
Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | SAN |
Si trova sulla pagina di Involucro presa - cavo SAN, il codice articolo è il seguente: 2P-SAN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2P-SAN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of Positions
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3P-SAN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3P-SAN | 3 | 3P-SAN |