Alloggiamento, serie VL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VLP-02V
VLP-03V
VLR-02V
VLR-03V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type N. componente produttore Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.61 €

1 Disponibile 3 giorni 2Presa, drittaVLP-02V2213.4Alloggiamento presa - cavoVLP-02VAlloggiamento per contatti presa

0.77 €

1 Disponibile 3 giorni 3Presa, drittaVLP-03V3319.6Alloggiamento presa - cavoVLP-03VAlloggiamento per contatti presa

0.71 €

1 Disponibile 3 giorni 2Spina, drittaVLR-02V2213.4Contenitore pin - cavoVLR-02VAlloggiamento per contatti pin

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni 3Spina, drittaVLR-03V3319.6Contenitore pin - cavoVLR-03VAlloggiamento per contatti pin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru Attacco A crimpare
Connettori filo-scheda Distanza tra contatti(mm) 6.20 Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 3.5
Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide Materiale (dettagli) PA 66. UL94V-0
Corrente nominale(A) 20 Corrente nominale (dettagli)(A) 20 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 600
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 11.2 Conformità a RoHS
Serie (connettori) VL

Supporto tecnico