Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PUDP-10V-S |
PUDP-12V-S |
PUDP-18V-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | PUDP-10V-S | 5 | PUDP-10V-S | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | PUDP-12V-S | 6 | PUDP-12V-S | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 | PUDP-18V-S | 9 | PUDP-18V-S |
Loading...
Connector Type | Presa, dritta | Materiale alloggiamento | Polibutilene | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche connettore | + meccanismo di bloccaggio | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
Distanza tra contatti(mm) | 2 | Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +85 |
Temperatura min.(°C) | -25 | Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V DC) | 250|250 |
N. di file | 2 | Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | PUD |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali