Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7P-SCN
Number of Positions | 7 | Connector Type | Presa, dritta | Materiale alloggiamento | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Avorio | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura |
Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 2.50 | Merci industriali | N |
N. componente produttore | 7P-SCN | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V DC) | 250|250 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 7 | Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | SCN | Tipo (produttore) | 7P-SCN |
Si trova sulla pagina di Involucro presa - cavo SCN, il codice articolo è il seguente: 7P-SCN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7P-SCN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali