Involucro presa - cavo PAD (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PADP-12V-1-S
PADP-24V-1-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore Pin per fila Tipo (produttore)

0.93 €

1 Disponibile 3 giorni 12PADP-12V-1-S6PADP-12V-1-S

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 24PADP-24V-1-S12PADP-24V-1-S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Presa, dritta Materiale alloggiamento Poliammide Colore Bianco
Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda Distanza tra contatti(mm) 2
Merci industriali N Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -25
Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V DC) 250|250 N. di file 2
Tipo prodotto Alloggiamento presa - cavo Conformità a RoHS Serie (connettori) PAD

Supporto tecnico