Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
08P-JED
Number of Positions | 8 | Connector Type | Basetta, dritta | Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru | Attacco (componenti) | Stampa |
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | da scheda a scheda |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 1.25 | Merci industriali | N |
Materiale di isolamento | Poliammide | N. componente produttore | 08P-JED | Corrente nominale(A) | 3 |
N. di file | 2 | Profilo pin | Rettangolare | Pin per fila | 4 |
Tipo prodotto | Contenitore pin - PCB | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | JED |
Tipo (produttore) | 08P-JED |
Si trova sulla pagina di Involucro pin - PCB JED, il codice articolo è il seguente: 08P-JED.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08P-JED.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali