Segnacavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

532045

Codice componente
532045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Ecru Privo di alogeno No Materiale Poliammide 6.6
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -40 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100
Tipo prodotto Segnacavo Conformità a RoHS Tipo (produttore) 532045
Area di scrittura 20 x 13 mm Larghezza area di scrittura(mm) 13 Lunghezza area di scrittura(mm) 20

Si trova sulla pagina di Segnacavo, il codice articolo è il seguente: 532045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 532045.

Supporto tecnico