Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5099609
Valutazione IP | IP20 | Corrente di dispersione(kA) | 20 | N. componente produttore | 5099609 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 230 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 – +80 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 45 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 48 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 17.5 | Tipo prodotto | Scaricatore di sovratensione |
Tipo (varie) | Tipo di installazione: in base all’elemento |
Si trova sulla pagina di Scaricatore di sovratensione, il codice articolo è il seguente: 5099609.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5099609.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali