Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4AC3208-1 |
4AC32080 |
4AC32140 |
4AC32180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Colore | Tipo raccordo (dettagli) | Corrente nominale max. (A) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione di esercizio (V/50 Hz) | Tensione di uscita (V) | Tensione di uscita (V AC) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.05 € | 1 | 3 giorni | - | - | Grigio | Guida a cappelliera | 1 | Guida DIN | 1 A/0.6 | 230 | 8/ 12 | 8|12 | 12+12 V/8 W | ||
41.44 € | 1 | 9 giorni | 64 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
60.49 € | 1 | 3 giorni | 64 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8|12|24 | - | - | ||
50.41 € | 1 | 9 giorni | 64 | 36 | - | - | - | - | - | - | 4|8|12 | - | - |
Loading...
Tensione di esercizio(V) | 230 | Tipo prodotto | Trasformatore campanello |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Colore
Tipo raccordo (dettagli)
Corrente nominale max.(A)
Tipo di montaggio
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione di esercizio(V/50 Hz)
Tensione di uscita(V)
Tensione di uscita(V AC)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali