Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Attacco (componenti) | Tipo di design | Efficienza (%) | Tensione di offset in ingresso (V) | Tensione di ingresso (numero x tensione) | Tipo di montaggio | Tensione di uscita (numero x tensione) | Tensione di uscita (min.) (V) | Potenza (VA) | Classe di protezione | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.13 € | 1 | 27 giorni | - | 68 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 66/22 | 0.76 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 40 | IP00 | 4 AT THE 2642-5 TO00-0EB0 | ||
84.27 € | 1 | 27 giorni | - | 68 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 66/22 | 0.76 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite | 1 x 24 V | 24 | 40 | IP00 | 4 AT THE 2642-5 AV00-0EA0 | ||
100.80 € | 1 | 11 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 110 V | 110 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TJ10-0FA0 | ||
286.67 € | 1 | 27 giorni | - | 149 | 135 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 50 | IP54 | 4 AT THE 3242-4 TN00-0ED0 | ||
100.80 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FA0 | ||
286.67 € | 1 | Preventivo | - | 149 | 135 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite | 1 x 230 V | 230 | 50 | IP54 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FD0 | ||
100.80 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 110 V | 110 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 AJ10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 TO00-0EA0 | ||
107.87 € | 1 | 27 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Connettore a fascetta serratubo a gabbia | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 TO00-0EA1 | ||
286.67 € | 1 | 27 giorni | - | 149 | 135 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite | 1 x 24 V | 24 | 50 | IP54 | 4 AT THE 3242-5 TO00-0ED0 | ||
145.33 € | 1 | 27 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 AT10-0FA2 | ||
100.80 € | 1 | 9 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 110 V | 110 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 CJ10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 27 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 CN00-0EA0 | ||
100.80 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 CT10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 FT10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 27 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 693|660|627 | 1 x 693 V. 660 V. 627 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 LT10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 27 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 MT10-0FA0 | ||
170.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-8 DD40-0 FA0 | ||
154.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-8 DN00-0EA0 | ||
170.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-8 ED40-0 FA0 | ||
154.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 63 | IP00 | 4 AT THE EN 3242-800-0EA0 | ||
133.33 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-8 JD40-0 FA0 | ||
109.87 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | - | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/28 | 0.85 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-8 JN00-0EA0 | ||
108.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 110 V | 110 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-4 TJ10-0FA0 | ||
108.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 42 V | 42 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-4 TV00-0EA0 | ||
117.87 € | 1 | 27 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 AD40-0 FA0 | ||
108.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 110 V | 110 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 AJ10-0FA0 | ||
108.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 TO00-0EA0 | ||
116.00 € | 1 | 28 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Connettore a fascetta serratubo a gabbia | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 TO00-0EA1 | ||
108.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 AV00-0EA0 | ||
108.67 € | 1 | 27 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 CN00-0EA0 | ||
108.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 CT10-0FA0 | ||
108.67 € | 1 | 27 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 FN00-0EA0 | ||
108.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 FT10-0FA0 | ||
176.00 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 DD40-0 FA0 | ||
140.00 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 JD40-0 FA0 | ||
116.67 € | 1 | 10 giorni | 98 | 86 | 102 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 84/42 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 JN00-0EA0 | ||
142.67 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 110 V | 110 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-4 TJ10-0FA0 | ||
152.00 € | 1 | 27 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Connettore a fascetta serratubo a gabbia | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-4 TN00-0EA1 | ||
328.00 € | 1 | 27 giorni | - | 244 | 230 | +50 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 145 | IP23 | 4 AT THE 3842-4 TN00-0EC0 | ||
344.00 € | 1 | 27 giorni | - | 244 | 230 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite | 1 x 24 V | 24 | 128 | IP54 | 4 AT THE 3842-4 TN00-0ED0 | ||
142.67 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-4 TT10-0FA0 | ||
328.00 € | 1 | Preventivo | - | 244 | 230 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite | 1 x 230 V | 230 | 145 | IP23 | 4 AT THE 3842-4 TT10-0FC0 | ||
142.67 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-4 TV00-0EA0 | ||
152.00 € | 1 | 27 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Connettore a fascetta serratubo a gabbia | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 TO00-0EA1 | ||
152.00 € | 1 | 27 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Connettore a fascetta serratubo a gabbia | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AT10-0FA1 | ||
158.67 € | 1 | 27 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AT10-0FA2 | ||
142.67 € | 1 | 11 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 42 V | 42 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AV00-0EA0 | ||
142.67 € | 1 | 27 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 FN00-0EA0 | ||
210.67 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 DD40-0 FA0 | ||
196.00 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 DN00-0EA0 | ||
210.67 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 ED40-0 FA0 | ||
196.00 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE EN 3842-800-0EA0 | ||
174.67 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 JD40-0 FA0 | ||
188.00 € | 1 | 27 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Connettore a fascetta serratubo a gabbia | EI 96/44 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 JD40-0 FA1 | ||
150.67 € | 1 | 10 giorni | 106 | 98 | 104 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 JN00-0EA0 | ||
146.67 € | 1 | 27 giorni | 106 | 98 | 104 | +50 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 96/44 | 0.86 | 400 | 1 x 400 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 310 V. 280 V. 230 V. 180 V. 140 V. 95 V | 310|280|230|180|140|95 | 620 | IP00 | 4 AT THE 3852-2 AC50-0AA0 | ||
209.33 € | 1 | 27 giorni | 106 | 98 | 118 | +40 | Connettore a fascetta serratubo a gabbia | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fissaggio a vite|guida DIN | 1 x 230 V | 230 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AT10-0FA1 | ||
232.00 € | 1 | 28 giorni | 111 | 107 | 120 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 105/60 | 0.9 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fissaggio a vite | 1 x 24 V | 24 | 315 | IP00 | 4 AT THE 4342-8 JN00-0EA0 | ||
289.33 € | 1 | 27 giorni | 121 | - | 134 | +40 | Viti|CEE 7/16 presa CEE | EI 120/72 | 0.91 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fissaggio a vite | 1 x 110 V | 110 | 500 | IP00 | 4 AT THE 4842-5 CJ10-0FA0 |
Loading...
Frequenza(Hz) | 50-60 | N. di ingressi(x) | 1 | N. di uscite(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Autotrasformatore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Attacco (componenti)
Tipo di design
Efficienza(%)
Tensione di offset in ingresso(V)
Tensione di ingresso (numero x tensione)
Tipo di montaggio
Tensione di uscita (numero x tensione)
Tensione di uscita (min.)(V)
Potenza(VA)
Classe di protezione
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali