Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4AM23424TV000EA0 |
4AM23425AV000EA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di offset in ingresso (V) | Tensione di ingresso (numero x tensione) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.27 € | 1 | 27 giorni | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | 4 AT THE 2342-4 TV00-0EA0 | ||
76.27 € | 1 | 27 giorni | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | 4 AT THE 2342-5 AV00-0EA0 |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 79 | Larghezza(mm) | 62 | Dimensione profondità(mm) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +40 | Attacco (componenti) | Viti|CEE 7/16 presa CEE | Tipo di design | EI 60/20 |
Efficienza(%) | 0.74 | Frequenza(Hz) | 50-60 | Tipo di montaggio | Fissaggio a vite |
N. di ingressi(x) | 1 | N. di uscite(x) | 1 | Tensione di uscita (numero x tensione) | 1 x 24 V |
Tensione di uscita (min.)(V) | 24 | Potenza(VA) | 25 | Tipo prodotto | Convertitore di isolamento |
Classe di protezione | IP00 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di offset in ingresso(V)
Tensione di ingresso (numero x tensione)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali