Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4AC37160 |
4AC37240 |
4AM23424TN000EA1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Attacco (componenti) | Tipo di design | Efficienza (%) | Frequenza (Hz) | Tensione di offset in ingresso (V) | Tensione di ingresso (numero x tensione) | Tipo di montaggio | N. di ingressi (x) | N. di uscite (x) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di uscita (numero x tensione) | Tensione di uscita (V) | Tensione di uscita (min.) (V) | Potenza (VA) | Classe di protezione | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 64 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 8 | - | - | - | - | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 64 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 8|12 | - | - | - | - | |
81.20 € | 1 | 27 giorni | 79 | 62 | 78 | +40 | Connettore a fascetta serratubo a gabbia | EI 60/20 | 0.74 | 50-60 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fissaggio a vite | 1 | 1 | - | 1 x 24 V | - | 24 | 25 | IP00 | 4 AT THE 2342-4 TN00-0EA1 |
Loading...
Tipo prodotto | Trasformatore di sicurezza |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Attacco (componenti)
Tipo di design
Efficienza(%)
Frequenza(Hz)
Tensione di offset in ingresso(V)
Tensione di ingresso (numero x tensione)
Tipo di montaggio
N. di ingressi(x)
N. di uscite(x)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di uscita (numero x tensione)
Tensione di uscita(V)
Tensione di uscita (min.)(V)
Potenza(VA)
Classe di protezione
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali