Ridondanza su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6EP1962-2BA00

Codice componente
6EP1962-2BA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Ridondanza su guida (DIN) Misura prodotto (altezza)(mm) 80 Misura prodotto (larghezza)(mm) 30
Attacco (componenti) Terminale a vite Collegamenti Morsetti a vite Gamma tensione di ingresso(V DC) 19 - 29
Tensione di ingresso (max)(V DC) 29 N. componente produttore 6EP1962-2BA00 Corrente di uscita max(A) 40
Tensione di ingresso min(V DC) 19 Tensione di ingresso nominale 24 V/DC N. di uscite(x) 1
Corrente di uscita (dettagli)(A) (2x 5 A) 40 Tensione di uscita (max)(V DC) 24 Tensione di uscita (min)(V DC) 24
Tensione di uscita(V DC) 24 Misura prodotto (profondità)(mm) 100 Tipo (produttore) SITOP PSE202U NEC CLASS 2
Peso(g) 125.0 Ingressi 24 VDC

Si trova sulla pagina di Ridondanza su guida (DIN), il codice articolo è il seguente: 6EP1962-2BA00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6EP1962-2BA00.

Supporto tecnico