Cavo a nastro【30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1567187

Codice componente
1567187
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.99 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 32 Colore Grigio Distanza tra contatti(mm) 1.27
Disposizione conduttore(mm) 7 x 0.08 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 20 x 0,035 mm² Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.035
Privo di alogeno No Materiale di isolamento PVC N. componente produttore 607692
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +105 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -20 Tensione nominale(V) 50
N. di cavi (parte 1)(x) 20 Confezionato Misura prodotto (altezza)(mm) 24.13
Misura prodotto (larghezza)(mm) 25.4 Tipo prodotto Cavo a nastro Conformità a RoHS
Con schermatura No Vendita al metro No Tipo (produttore) FBC

Si trova sulla pagina di Cavo a nastro, il codice articolo è il seguente: 1567187.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1567187.

Supporto tecnico