Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1565796
Caratteristiche cavo | CCAW | Tipo di cavo | LiYY | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione conduttore(mm) | 7 x 0.16 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 20 x 0,22 mm² | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.22 |
Privo di alogeno | No | Materiale di isolamento | PVC | N. componente produttore | 1390022 |
N. di cavi (parte 1)(x) | 20 | Diametro esterno(mm) | 8.10 | Confezionato | Sì |
Tipo prodotto | Cavo di allarme | Conformità a RoHS | Sì | Vendita al metro | No |
Standard | DIN 47100 | Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) | N (0) | Tipo (produttore) | 93030 c 492 |
Si trova sulla pagina di Cavo di allarme LiYY, il codice articolo è il seguente: 1565796.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1565796.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali