Perni a saldare leva in acciaio (dritta). (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

425609

Codice componente
425609
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatibile con (dettagli) Nintendo Wii Attacco (componenti) Pin a saldare Durata 1 000 000 cicli
Funzioni (interruttori) momentaneo Temperatura max(°C) +70 Temperatura min(°C) -10
Tipo di funzionamento Leva in acciaio (dritta) Misura prodotto (altezza)(mm) 18.2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 16.7
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 16.7 Tipo prodotto Joystick Conformità a RoHS
Corrente di commutazione (max)(A) 0.05 Tensione di commutazione(V DC) 12 Tipo (produttore) 98002 C6

Si trova sulla pagina di Perni a saldare leva in acciaio (dritta)., il codice articolo è il seguente: 425609.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 425609.

Supporto tecnico