Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK53100BA102AA3
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Consumo di corrente(A) | 0.4 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP30 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 10 |
Tensione di esercizio(V) | 32 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 123 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 120 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 |
Tipo (produttore) | SCALANCE X310 FE | Peso(g) | 1400.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE X310FE, il codice articolo è il seguente: 6GK53100BA102AA3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK53100BA102AA3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali