Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XF204-2BA IRT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK52042AA002BD2

Codice componente
6GK52042AA002BD2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,511.48 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.4 IP nominale IP20
Temperatura ambiente min.(°C) -30 N. di porte 10/100 Mbps(x) 4 Tensione di esercizio(V) 28.8
Misura prodotto (altezza)(mm) 117 Misura prodotto (profondità)(mm) 74 Misura prodotto (larghezza)(mm) 100
Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 Tipo (produttore) 6 GK 5204-2 AA00-2BD2
Peso(g) 250.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XF204-2BA IRT, il codice articolo è il seguente: 6GK52042AA002BD2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52042AA002BD2.

Supporto tecnico